??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
NVB12/1 - Trémie
Nomenclature
50398076 Trémie NVB12/1
Article No.
50398076
Type
NVB12/1
Vibreur linéaire
Dimension A
99.80 mm
Dimension B
87.89 mm
Dimension C
167.89 mm
Dimension D
271.73 mm
Dimension E
96.89 mm
Dimension F
71.73 mm
Dimension G
307 mm
Volume de remplissage
1 l
Poids maximal de remplissage
3.2 kg
Voltage
230 / 115 VAC
la rugosité de surface Ra
< 0.8 μm
la rugosité de surface Rz
< 4.5 μm
Alimenation
50 / 60 Hz
Frequence du vibreur (éléctrique)
50 / 60 Hz
Vibrations mécaniques
6000 / 7200 min-1
Protection
IP54
Poids
4.132 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés