??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
NVB07/0.5 - Tramoggia vibrante ricaricabile
Lista materiale
50398072 Tramoggia vibrante ricaricabile NVB07/0.5
N. di catalogo
50398072
Tipo
NVB07/0.5
Alimentatore lineare
Dimensione A
90 mm
Dimensione B
70 mm
Dimensione C
145 mm
Dimensione D
223 mm
Dimensione E
85 mm
Dimensione F
53 mm
Dimensione G
224 mm
Volume caricabile
0.5 l
Max. Peso di riempimento
1.7 kg
Voltaggio
230/115 VAC
Ruvidità di superficie Ra
< 0.8 μm
Ruvidità di superficie Rz
< 4.5 μm
Frequenza
50 / 60 Hz
Frequenza vibrazione (elettrico)
50 / 60 Hz
Vibrazioni meccaniche
6000 / 7200 min-1
Classe di protezione
IP54
Peso
2.517 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD