??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
NVB07/0.5 - Nachfüllvibrationsbunker
Stückliste
50398072 Nachfüllvibrationsbunker NVB07/0.5
Bestellnummer
50398072
Typ
NVB07/0.5
Linearförderer
Mass A
90 mm
Mass B
70 mm
Mass C
145 mm
Mass D
223 mm
Mass E
85 mm
Mass F
53 mm
Mass G
224 mm
Füllvolumen
0.5 l
Max. Füllgewicht
1.7 kg
Betriebsspannung
230/115 VAC
Oberflächenrauigkeit Ra
< 0.8 μm
Oberflächenrauigkeit Rz
< 4.5 μm
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsfrequenz (elektrisch)
50 / 60 Hz
Mechanische Schwingungen
6000 / 7200 min-1
Schutzart
IP54
Gewicht
2.517 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen