??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NVA, NVF - O-Ringe - V-Serie - JIS B 2401
Stückliste
NVA55
Teile-Nr.
Werkstoff
Härte (JIS Hs)
70+/-5
Farbe
Schwarz
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
-30~100
JIS Code
Klasse 1 A
Anwendungen
Mineralölbeständigkeit
Nr.
JIS Nennbezeichnung
W
4.0 mm
Toleranz W
+0.1/-0.1 mm
do Innen-Ø
mm
do Innen-Ø Toleranz
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen