??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NVA, NVF - Oリング - Vシリーズ - JIS B 2401
部品表
NVA55
型番
材質
硬度 (JIS Hs)
70+/-5
使用可能温度範囲 (°C)
-30~100
JIS記号
1種A
用途
耐鉱物油用
No.
JIS 呼び番号
W
4.0 mm
W公差
+0.1/-0.1 mm
do 内径
mm
do 内径許容差
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)