??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
NV- Trionix High Impact Polymer V-Groove (to 2160 lb/ea)
Bill of material
NV0522808
Part Number
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
2
Capacity
2160 lbs.
Hub Length
2-7/16
Bore ID
2 Дюйм
Bearing ID
1/2
V-Groove Width
0.88 Дюйм
V-Groove Depth
0.44 Дюйм
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Maximum
-30°F to +220°F
Hardness
78-82 Shore D
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей