??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NUTFTA, NUTFTB, TNUTFTA, TNUTFTB - Werkstückerkennung für Schweißmutter - mit eingebautem Sensor - Kerbe
Stückliste
NUTFTA8-P4.5-B14.0-L12-A30-E1
Teile-Nr.
NUTFTA8-P4.5-B14.0-L12-A30-E1
Ausführung auswählen
NUTFTA, NUTFTB, TNUTFTA, TNUTFTB
Spitzenform
Werkstoff
Härte
-
d auswählen
mm
Toleranz D
-0.005/-0.014 mm
P 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L auswählen
mm
A (Grad) auswählen
E (Form A) 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für E
E (Form A) 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
H
11 mm
b
4 mm
Passende Muttern
M6
Bunddicke
TC 0.5mm-Schritte
mm
Flache Position
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen