??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NUTFTA, NUTFTB, TNUTFTA, TNUTFTB - Unité de détection pour écrou à souder, capteur encastré, encoche
Nomenclature
NUTFTA8-P4.5-B14.0-L12-A30-E1
Réf. pièce
NUTFTA8-P4.5-B14.0-L12-A30-E1
Type sélectionnable
NUTFTA, NUTFTB, TNUTFTA, TNUTFTB
Forme d'embout
Matériau
Dureté
-
d sélectionnable
mm
Tolérance D
-0.005/-0.014 mm
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de L
mm
Sélection de A (degré)
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
H
11 mm
b
4 mm
Écrous utilisables
M6
Epaisseur de l'épaulement
TC Incrément de 0.5 mm
mm
Position du méplat
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés