??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NUTFTA, NUTFTB, TNUTFTA, TNUTFTB - Unità di rilevamento per dadi a saldare - Sensore incorporato - Con intaglio
Lista materiale
NUTFTA8-P4.5-B14.0-L12-A30-E1
Cod. comp.
NUTFTA8-P4.5-B14.0-L12-A30-E1
Selezione tipo
NUTFTA, NUTFTB, TNUTFTA, TNUTFTB
Profilo punta
Materiale
Durezza
-
Selezione d
mm
Tolleranza D
-0.005/-0.014 mm
P Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per P
P Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrementi di 0.1 mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Selezione L
mm
Selezione A (gradi)
E (Profilo A) Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per E
E (Profilo A) Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
H
11 mm
b
4 mm
Dadi applicabili
M6
Tolleranza spessore
TC Incrementi di 0.5mm
mm
Posizione sede
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD