??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
NUT BLOCK - 20X25 - M6
Bill of material
20001046
Code
20001046
Length
25 mm
Length
20 mm
Length
10 mm
Length
9.5 mm
Diameter
6.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей