??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
NUT BLOCK - 20X25 - M6
Bill of material
20001046
Code
20001046
Length
25 mm
Length
20 mm
Length
10 mm
Length
9.5 mm
Diameter
6.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen