카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
NUP2318
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nup_asmtab.prj},{NB=NUP2318},{DESIGNATION=NUP2318},{SD=90},{D=190},{BOLD=64},{ROLD=3},{BEARING=NUP2318},{CR=408},{CO=395},{CU=55.5},{NG=2800},{NO=4200},{VERS=3.000},{TYPE=60.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=25.000},{L=36.000},{PCD=140.000},{ID=125.000},{OD=155.500},{SHAPE=7-E},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 230
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
NUP
Bill of material
NUP2318
Bearing Designation
NUP2318
NUP2318
SD - Shaft Dia.
90
90
mm
D - Outside Diameter
190
190
mm
B - Bearing Width
64.0
64.0
mm
r - Radius
3.0
3.0
mm
r - Radius
3.0
3.0
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
408
408
kN
C0 - Basic Static Load Rating
395
395
kN
Cu - Fatigue Load Limit
55.5
55.5
kN
Limiting Speed (Grease)
2800
2800
rpm
Limiting Speed (Oil)
4200
4200
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성