??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
NIASA, S.A.
Beschreibung
NU-TR - Spindelhubgetriebe mit rotierende trapezgewindespindel
Stückliste
M3-NUC-6:1-TR-30x6-0100
Größe
Laden sie
Spindelhubmutter
Übersetzung des schneckengetriebe
Spindeltyp
Spindelgröße (Durchmesser x Steigung)
mm
Hub (Stadard: 100/200/300…. mm)Achtung!! CAD-Modell ist im eingefahrener position
Spindelende
Sicherheitsfangmutter
Andere mutterns
Spindelschutz (max. länge begrenzt durch standardhübe)
Mutterflansch
Elektromotor (Asynchron - 3 Phasen - 4 Pole - IP55)
Bremse im motor
Zweite welle im motor
Geber im motor
Eingangsflansch
Manuelles verfahren
Zusätzliche bremse (Elektromagnetisch 24 VDC - IP44) (Wenn lange Gewindespindel, kontaktieren Sie uns)
Geber (IP65)
Schutz der antriebswelle
Eingangswelle (Standard: Seiten A+B)
Antriebsseite (Standard: Seite A)
Getriebebefestigung (Wenn flansch mit zapfen 90° + Zubehör auf eingangswelle, kontaktieren Sie uns) Achtung! Vorzugsweise schrauben auf spannung vermeiden
Schwenklagerfüße oder lagerböcke (Kontaktiere uns für andere positionen)
Schmiermittel
Automatisches schmiersystem (Einzelpunkt, 120 cm³, schlauch 0,5 m) (Bei NU-TR nur verfügbar, wenn doppelhals oder sicherheitsmutter)
Antikorossionsschutz
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen