??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
NIASA, S.A.
Description
NU-TR - Écrou est déplacé - Vis trapézoïdale
Nomenclature
M3-NUC-6:1-TR-30x6-0100
Taille
Charge
Écrou de vérin à vis
Rapport du réducteur à vis sans fin
Type de vis
Taille de vis (Diamètre x Avance)
mm
Course (Standard : 100 I 200 I 300 ... mm) Attention ! Modèle CAO en position rétractée
Terminal de vis
Écrou de sécurité
Autres écrous
Protection de vis (longueur max. limitée par courses standard)
Écrou à bride
Moteur électrique (Asynchrone - Triphasé - 4 Pôles - IP55)
Frein dans moteur
Deuxième arbre dans moteur
Codeur moteur
Bride d'entrée
Opération manuelle
Frein additionnel (Électromagnétique 24 VDC - IP44) (Si pas de vis long, nous consulter)
Codeur (IP65)
Protection de arbre d'entrée
Arbre d'entrée (Standard : Côtés A+B)
Côté entraînement (Standard: Côté A)
Fixation boîte de vitesses (Si flasque avec tourillons 90° + Accessoire sur arbre primaire, nous consulter) Attention ! De préférence, évitez vis en tension
Supports pivotants (Nous contacter pour d'autres positions)
Lubrifiant
Système de lubrification automatique (Monopoint, 120 cm³, tuyau de 0,5 m) (Sur NU-TR, uniquement disponible si écrou de sécurité ou écrou double col)
Protection anticorrosion
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés