카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
NU2219
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nu_asmtab.prj},{NB=NU2219},{DESIGNATION=NU2219},{SD=95},{D=170},{BOLD=43},{ROLD=2},{BEARING=NU2219},{CR=288},{CO=298},{CU=42.9},{NG=3300},{NO=4400},{TYPE=30.000},{VERS=1.000},{SR=3.500},{SR1=3.500},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=19.000},{L=28.000},{PCD=132.500},{ID=121.100},{OD=144.280},{SHAPE=7-A},{N=16},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 293
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
NU
Bill of material
NU2219
Bearing Designation
NU2219
NU2219
SD - Shaft Dia.
95
95
mm
D - Outside Diameter
170
170
mm
B - Bearing Width
43.0
43.0
mm
r - Radius
2.1
2.1
mm
r1 - Radius
2.1
2.1
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
288
288
kN
C0 - Basic Static Load Rating
298
298
kN
Cu - Fatigue Load Limit
42.9
42.9
kN
Limiting Speed (Grease)
3300
3300
rpm
Limiting Speed (Oil)
4400
4400
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성