??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
NIASA, S.A.
Descripción
NU-BA - Se traslada tuerca - Husillo a bolas
Lista de materiales
M3-NUC-6:1-BA-32x5-0100
Tamaño
Carga
Tuerca elevador a husillo
Relación caja sinfín-corona
Tipo husillo
Tamaño husillo (Diámetro x Avance)
mm
Capacidad carga dinámica
Ca
Carrera (Standard: 100 I 200 I 300 … mm) Atención! Modelo CAD en posición retraída
Terminal husillo
Brida tuerca
Protección husillo (Longitud máx. limitada por carreras standard)
Motor eléctrico (Asíncrono - 3 Fases - 4 Polos - IP55)
Freno en motor
Segundo eje en motor
Encoder en motor
Brida entrada
Accionamiento manual
Freno adicional (Electromagnético 24 VDC - IP44) (Si paso husillo largo, contactarnos)
Encoder (IP65)
Protección eje entrada
Eje entrada (Standard: Lados A+B)
Lado accionamiento (Standard: Lado A)
Fijación caja reductora (Si brida con ejes 90° + Accesorio en eje entrada, contactarnos) Atención! Preferiblemente, evitar tornillos a tracción
Soportes pivotamiento (Contactarnos para otras posiciones)
Lubricante
Sistema automático lubricación (Monopunto, 120 cm³, manguera 0,5 m) (En NU-TR, sólo disponible si tuerca seguridad o tuerca doble cuello)
Protección anticorrosión
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD