??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 105
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
NTBC - Thermostat non réglable avec connecteur
Nomenclature
NTBC70BC
Code
Température de fonctionnement
°C
Connexion de processus
Type de contact
Type de connecteur
Matériel du corps
A - Aluminium anodisé
Voltage
220 V ac
Courant
1 A
Pression statique maxi
80 bar
Temperature minimale
-20 °C
Temperature maximal
120 °C
Protection IP
65
Différentiel thermique maximal
5 °C
Precision
±5 °C
Hauteur
60 mm
Poids
70 g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés