??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 105
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
NTBC - Termostato non regolabile con connettore
Lista materiale
NTBC70BC
Codice
Temperatura di intervento
°C
Attacco a processo
Tipo di contatto
Tipo di connettore
Materiale corpo
Alluminio anodizzato
Tensione
220 V ac
Corrente
1 A
Pressione massima statica
80 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura massima
120 °C
Protezione IP
65
Massimo differenziale termico
5 °C
Precisione
±5 °C
Altezza
60 mm
Peso
70 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD