??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 120
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
NTB - Termostato no regulable con cabezal rotante a 360°
Lista de materiales
NTB47CA
Código
Temperatura de funcionamiento
°C
Proceso de conexión
Tipo de contacto
Tipo de conector
Material del cuerpo
A - Aluminio anodizado
Tension
240 V(ac)
Corriente
10 A
Presion estatica maxima
200 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura maxima
120 °C
Proteccion IP
65
Diferencial térmico máximo
16 °C
Precision
±5 °C
Altura
60 mm
Peso
70 g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD