??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
IMI Norgren
Descrizione
NSTAA Series - Silencers
Lista materiale
NSTAA4
Numero d'ordine
NSTAA4
Product
NSTAA Series Silencers
Thread Size
Thread Length
0.30 [7.6] INCH [mm]
Lunghezza
2.96 [75.2] INCH [mm]
D
0.47 [11.9]
Diameter E
0.77 [19.6]
Peso
0.7 oz [20 g]
Body Construction
Acetal/Nylon
Baffle Construction
Felt/Nylon
Screen Construction
Nylon
Element Construction
Felt
Noise Level
58dB dB
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD