??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
NSTAA Series - Silencers
Stückliste
NSTAA4
Bestellnummer
NSTAA4
Product
NSTAA Series Silencers
Thread Size
Thread Length
0.30 [7.6] INCH [mm]
Länge
2.96 [75.2] INCH [mm]
D
0.47 [11.9]
Durchmesser E
0.77 [19.6]
Gewicht
0.7 oz [20 g]
Karosseriebau
Acetal/Nylon
Schallwandaufbau
Felt/Nylon
Screen Construction
Nylon
Element Construction
Felt
Noise Level
58dB dB
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen