??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSR-A - Головка смены паллет NSR-A
Спецификация
SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Зажимные штифты (необязательно заказывать)
Адаптер для паллет (необязательно заказывать)
Адаптерная плита для модулей сквозной подачи (необязательно заказывать)
Модуль сквозного электрического соединения (необязательно заказывать)
Модуль сквозного электрического соединения (необязательно заказывать)
Модуль сквозного электрического соединения (необязательно заказывать)
Адаптерная плита ISO
Макс. Грузоподъемность
kg
Контроль хода поршня
опциональный
Фиксирующее усилие
kN
Повторяемость
mm
Масса
kg
Макс. расстояние фиксации
1 mm
Закрытие/открытие главного соединения
M5
Мин./макс. рабочее давление
5/6 bar
Мин. давление для разблокировки
5 bar
Соединение для продувки воздухом
M5
Макс. давление воздуха
6 bar
Мин./макс. температура окружающей среды
15/60 °C
Номер таможенного тарифа
84662098
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей