??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Produktbild
MANUID
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
EAN
4050143377404
Herstellertypbezeichnung
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Schaltabstand
8 mm
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.060
WIDTH
0.005
DEPTH
0.005
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen