NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nsn8-18gh45-2e2-v1-s2d2.prj},{NB=NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2},{MANUID=NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2},{BAA038006=-25},{BAD815006=8},{BAD826005=18},{BAA039006=70.00},{BAD856005=65},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.060},{WIDTH=0.005},{DEPTH=0.005},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/aa/a3/d448313a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2},{EAN=4050143377404},{MANUTYPEDESC=NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2},{BAD947008=Stainless steel},{BAD915006=DC},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD831010=Connector M12},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2 - Inductive Sensors
Bill of material
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Product Picture
MANUID
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Short Description
Inductive sensor NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
EAN
4050143377404
Manufacturer Type Description
NSN8-18GH45-2E2-V1-S2D2
Material of the housings
Stainless steel
min. ambient temperature
-25
°C
Switching distance
8
mm
Voltage type
DC
Diameter of sensor
18
mm
Design of control output
PNP
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Length of sensor
65
mm
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
CZ
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.060
WIDTH
0.005
DEPTH
0.005
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성