NSN4-12GH50-2E2-S2D2
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nsn4-12gh50-2e2-s2d2.prj},{NB=NSN4-12GH50-2E2-S2D2},{MANUID=NSN4-12GH50-2E2-S2D2},{BAA038006=-25},{BAD815006=4},{BAD826005=12},{BAA039006=70.00},{BAD856005=60},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.140},{WIDTH=0.135},{DEPTH=0.008},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e1/7e/d448308a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NSN4-12GH50-2E2-S2D2},{EAN=4050143377268},{MANUTYPEDESC=NSN4-12GH50-2E2-S2D2},{BAD947008=Stainless steel},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NSN4-12GH50-2E2-S2D2 - Inductive Sensors
Bill of material
NSN4-12GH50-2E2-S2D2
Product Picture
MANUID
NSN4-12GH50-2E2-S2D2
Short Description
Inductive sensor NSN4-12GH50-2E2-S2D2
EAN
4050143377268
Manufacturer Type Description
NSN4-12GH50-2E2-S2D2
Material of the housings
Stainless steel
min. ambient temperature
-25
°C
Switching distance
4
mm
Voltage type
DC
Material of the cable mantle
Polyvinyl chloride
Diameter of sensor
12
mm
Design of control output
PNP
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Length of sensor
60
mm
Design of electrical connection
with cable preassembled
Number of content units per order unit
1
Country of origin
CZ
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.140
WIDTH
0.135
DEPTH
0.008
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성