??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSL mini 100-1-V1 - Зажимные станции
Спецификация
SCHUNK-1304680 NSL mini 100-V1
Идент. №
1304680
Описание
NSL mini 100-V1
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Длина
99.8 mm
Ширина
99.8 mm
Прижимная сила
500.0 kN
Прижимная сила с функцией «турбо»
1500.0 kN
Давление разблокировки
6 bar
Масса
1.700 kg
Номер таможенного тарифа
84662098
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей