??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSL - 氮气弹簧-反作用力选择型
Bill of material
NSL-A-S60-N80
订购号
代号
NSL
类型
反作用力选择型
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
活塞杆
45#
活塞杆表面处理
镀硬铬
前端型
镀铬
气体
氮气(N2)
使用温度
-20℃-80℃
前端形式
行程
氮气反作用力
氮气反作用变化率
126%
D
15
B
6
最大长度
PDF
nsl.pdf
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели