??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSJ - 氮气弹簧-头部安装U型
Bill of material
NSJ-D22-S120-N28
订购号
代号
NSJ
类型
头部安装U型
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
活塞杆
45#
气体
氮气(N2)
活塞杆
镀硬铬
前端部
镀白锌
气缸
烤漆(黑色亚光)
使用温度
-20℃-60℃
D
22 mm
行程
mm
氮气反作用力
mm
最大长度
mm
最小长度
mm
B
10 mm
H
mm
PDF
nsj.pdf
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD