Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0471076 NSE-T plus 138
SCHUNK
Workpiece clamping technology
퀵 체인지 팰릿 시스템
일반 밀링 애플리케이션과 강력 절단을 위한 퀵 체인지 팰릿 시스템
개별 모듈 NSE plus
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/werkstueckspanntechnik/nullpunktspannsysteme/allgemeine_fraesanwendungen/einzelmodule_nse_plus/nseplus.prj},{NB=SCHUNK-0471076 NSE-T plus 138},{IDNR=0471076},{TYP=NSE-T plus 138},{ANZEIGE=0.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPA=3.000},{SKH=5.000},{SW=5.000},{SL=20.000},{D=138},{H=60.000},{D1=110.000},{H1=49.000},{H2=0.000},{HB=37.000},{D2=0.000},{TK=121.000},{KD=0.000},{ND=0.000},{TKD=0.000},{TM=0.000},{SD=13.500},{ST=6.400},{DB=9.000},{BL=15.400},{H3=54.500},{W=30.000},{BAD=12.000},{BAT=1.100},{BAM=5.000},{BAKD=4.200},{BAND=5.000},{BATK=124.000},{DO=60.500},{EPIMID=18244},{DURMES=138},{EINZUGKRA=6.0},{EINZUGKRAT=20.0},{ENTRIEDRU=6},{WIEHOLGEN=0.005},{EIGENMASSE=3.7},{CNSCTN=84662098},{PARTSERVER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
NSE plus - 클램핑 모듈
BOM
SCHUNK-0471076 NSE-T plus 138
ID
0471076
0471076
설명
NSE-T plus 138
NSE-T plus 138
추가 제품 정보
상품 페이지로
Durchmesser
138
138
mm
풀다운 포스
6.0
6.0
kN
터보 포함 풀다운 포스
20.0
20.0
kN
잠금 해제 압력
6
bar
반복 정밀도
0.005
mm
중량
3.7
3.7
kg
관세 번호
84662098
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성