??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSE-M plus 138-V1 - Ручной модуль быстрой смены спутников с защитой от проворачивания V1
Спецификация
SCHUNK-0471141 NSE-M plus 138-V1
Идент. №
0471141
Описание
NSE-M plus 138-V1
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Фиксирующий ползун положение
Durchmesser
138 mm
Прижимная сила
2.5 kN
Угол приведения в действие
110 °
Момент разблокировки
15 Nm
Повторяемость
0.005 mm
Масса
4.000 kg
Номер таможенного тарифа
84662098
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей