??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 27
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSE - 氮气弹簧-耐腐蚀型
Bill of material
NSE-D18-S100-N323.4
订购号
代号
NSE
类型
耐腐蚀性
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
活塞杆材质
45#
衬套
聚缩醛(白色)
气体
氮气(N2)
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
活塞杆
QPQ(黑色)
使用温度
-20℃-80℃
D
行程
氮气反作用力
氮气反作用力
最大长度
最小长度
B
mm
H
mm
DD
mm
A
mm
PDF
nse.pdf
C
mm
G
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models