??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 46
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSD - 氮气弹簧-安装方向限定型
Bill of material
NSD-D18-S120-N400
订购号
代号
NSD
D
行程
氮气反作用力
氮气反作用力
最大长度
最小长度
B
H
A
PDF
类型
安装方向限定型
气缸材质
活塞杆材质
45#
衬套
聚缩醛树脂(白色)
气体
氮气(N2)
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
活塞杆
镀硬铬
使用温度
-20℃-60℃
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models