??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2
Produktbild
MANUID
NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2
EAN
4050143377145
Herstellertypbezeichnung
NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2
Werkstoff des Gehäuses
Messing
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Schaltabstand
2 mm
Spannungsart
DC
Werkstoff des Kabelmantels
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.187
WIDTH
0.093
DEPTH
0.047
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen