??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
nsb 080S - Sabin Chain Sliding Type
Bill of material
NSB080S.075.R180/B1-4690L
Type
NSB080S
Outer Width
mm
Inner Width
mm
Radius
mm
Chain Length
mm
No. of Link
LP
1490.0 mm
Stroke (NSB075N is recommended when LS<6400)
mm
Wert eingeben für LS
Stroke (NSB075N is recommended when LS<6400)
mm
cm
inch
ft
Fix Point Offset
mm
Wert eingeben für LV
Fix Point Offset
mm
cm
inch
ft
Feed
mm
Wert eingeben für ESP
Feed
mm
cm
inch
ft
Bracket Type
Divider
LSREC
4000.000 mm
Separator
Side Divider
Tie Wrap
No. of Tie Wrap
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen