카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
NS-MXMXSA-I-200-30-1600-T2-S-AQ-CT1-RT
IAI
1 axis Robot
NS Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/ns_series/ns_mxmxs_asmtab.prj},{NB=NS-MXMXSA-I-200-30-1600-T2-S-AQ-CT1-RT(0_0)},{SERIES=NS-MXMXSA},{ENTYPE=I},{MOT=200},{LBS=30},{S=1600},{CTYPE=1},{LTC=3},{OPTBRAKE=-},{OPTAQSEAL=Yes},{CTD=1},{OPTGWM=Yes},{POS1=0},{POS2=0},{X=7},{LBS1=30,20},{S1=[1600:2200/100]},{CTD1= 1, '1 (Standard)', 2, '2', 3, '3', 4, '4'},{N=1},{PPATH=ns_s_m_asmtpl.prj},{CONT=T2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
NS - MXMXSA
Bill of material
NS-MXMXSA-I-200-30-1600-T2-S-AQ-CT1-RT
Order number
NS-MXMXSA-I-200-30-1600-T2-S-AQ-CT1-RT
Encoder type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
Motor output
200
W
Lead
30.000
20.000
30.000
20.000
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Cable length
3
5
3
5
m
Option: AQ Seal
Yes
Cable track direction
1 (Standard)
2
3
4
1 (Standard)
2
3
4
Option: Guide with ball-retaining mechanism
Yes
Position of Slider 1
mm
값 입력 POS1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
Controller
T2
T4
T2
T4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성