目錄: BMEcat Gesamtausgabe
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BMEcat Gesamtausgabe
19818601
BMEcat Gesamtausgabe
Industrieleergehäuse
Glatt, mit Befestigungsnocken
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-1000049776/24me04-1000049787/19818601.prj},{NB=19818601},{MANUID=19818601},{EF000040=7.500},{EF000386=1},{EF001438=184},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0645},{LENGTH=184},{WIDTH=35},{DEPTH=7.500},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/55/ed/pho_pro_19806801_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=19818601},{DESCSHORT=NS 35-184},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, für TG 2012, Länge 184 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 184 x 7,5 mm},{INTNO=4013902814718},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=NS 35-184},{EF000010=EV005273},{EF000139=EV000283},{EF001457=EV005294},{EF002169=EV000179},{EF002677=-},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/19818601}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
NS 35-184
Bill of material
19818601
MD01
VAR__MANUID_
19818601
Kurzbeschreibung
NS 35-184
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, für TG 2012, Länge 184 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 184 x 7,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902814718
Artikelnummer des Herstellers
19818601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-184
EF000010
EV005273
EF000040
7.500
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
184
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0645
LENGTH
184
WIDTH
35
DEPTH
7.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型