??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NRN6-8GM40-E2-C-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NRN6-8GM40-E2-C-V1
Produktbild
MANUID
NRN6-8GM40-E2-C-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NRN6-8GM40-E2-C-V1
EAN
4050143040759
Herstellertypbezeichnung
NRN6-8GM40-E2-C-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
6 mm
Beschichtung des Gehäuses
PTFE-beschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
400.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.066
WIDTH
0.010
DEPTH
0.010
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen