??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NRN10-12GM40-E2-IO-C-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NRN10-12GM40-E2-IO-C-V1
Produktbild
MANUID
NRN10-12GM40-E2-IO-C-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NRN10-12GM40-E2-IO-C-V1
EAN
4050143377886
Herstellertypbezeichnung
NRN10-12GM40-E2-IO-C-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
10 mm
Beschichtung des Gehäuses
PTFE-beschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
55 mm
Schaltfrequenz
1300.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.050
WIDTH
0.010
DEPTH
0.010
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen