??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NRB8-18GM40-E2-IO-C - Induktive Sensoren
Stückliste
NRB8-18GM40-E2-IO-C
Produktbild
MANUID
NRB8-18GM40-E2-IO-C
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NRB8-18GM40-E2-IO-C
EAN
4050143377916
Herstellertypbezeichnung
NRB8-18GM40-E2-IO-C
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
8 mm
Beschichtung des Gehäuses
PTFE-beschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
45 mm
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.160
WIDTH
0.140
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen