??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NRB4-12GM40-E2-IO-C - Induktive Sensoren
Stückliste
NRB4-12GM40-E2-IO-C
Produktbild
MANUID
NRB4-12GM40-E2-IO-C
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NRB4-12GM40-E2-IO-C
EAN
4050143377879
Herstellertypbezeichnung
NRB4-12GM40-E2-IO-C
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
4 mm
Beschichtung des Gehäuses
PTFE-beschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.125
WIDTH
0.062
DEPTH
0.031
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen