??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NRB12-18GS40-E2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NRB12-18GS40-E2-V1
Produktbild
MANUID
NRB12-18GS40-E2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NRB12-18GS40-E2-V1
EAN
4050143025619
Herstellertypbezeichnung
NRB12-18GS40-E2-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
Schaltabstand
12 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
600.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.057
WIDTH
0.078
DEPTH
0.017
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen