국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
814.026.1
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_3_ul_csa_npt_cu_zn.prj},{NB=814.026.1},{CNSORDERNO=814.026.1},{T=NPT 1 \"},{ST=1\"},{T1=42.000},{ID=23.8},{A=46},{B=15},{CSW=45},{C=50.0},{LC=16.0},{LC1=6.2},{ESW=43},{E=49.0},{LE=6.2},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=25.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=33.401},{GEWY=30.826},{GEWT=42.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
NPT straight fitting,male, nickel plated brass - Sealtite Fittings
Bill of material
814.026.1
Article No.
814.026.1
814.026.1
Thread
NPT 1 "
NPT 1 "
Size
1"
1"
인치
Min. Internal Diameter
23.8
23.8
mm
Length
46
46
mm
Length
15
15
mm
Width across flats
45
45
mm
Diameter
50.0
50.0
mm
Length
16.0
16.0
mm
Length
6.2
6.2
mm
Width across flats
43
43
mm
Diameter
49.0
49.0
mm
Length
6.2
6.2
mm
Package size
10
10
Weight
25.0
25.0
kg/100
Weight
2.500
2.500
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성