Nederlands
English
814.320.7
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UIG/UI fittings Nickel
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/uig_ui_fittings_nickel/fam_5_uig_ui_npt_cu_zn.prj},{NB=814.320.7},{CNSORDERNO=814.320.7},{T=3/4\" NPT},{GEWX=1.050},{GEWZ=0.000},{GEWY=0.95429},{ST=3/4''},{GEWT=33.000},{ID=18.5},{A=40},{B=15},{CSW=35},{C=38.7},{LC=14.2},{LC1=6.7},{ESW=33},{E=37.5},{LE=4.0},{N=29.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=12.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{VERS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
NPT straight fitting,female, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
814.320.7
Article No.
814.320.7
814.320.7
Thread
3/4" NPT
3/4" NPT
Size
3/4''
3/4''
인치
Min. Internal Diameter
18.5
18.5
mm
Length
40
40
mm
Length
15
15
mm
Width across flats
35
35
mm
Diameter
38.7
38.7
mm
Length
14.2
14.2
mm
Length
6.7
6.7
mm
Width across flats
33
33
mm
Diameter
37.5
37.5
mm
Length
4.0
4.0
mm
Diameter
29.5
29.5
mm
Package size
5
5
Weight
12.0
12.0
kg/100
Weight
0.600
0.600
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성