您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
714.911.7
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UIG/UI fittings Nickel
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/uig_ui_fittings_nickel/fam_2_uig_ui_npt_90.prj},{NB=714.911.7},{CNSORDERNO=714.911.7},{T=1/2\" NPT},{GEWX=21.336},{ST=5/16''},{ID=8.3},{A=30},{D=32},{B=14},{CSW=26},{C=28.3},{LC=12.5},{LC1=5.5},{ESW=24},{E=24},{LE1=5},{LE2=5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=10.000},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{R=11.000},{RL=3.500},{VERS=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
NPT 90° fitting,Compact, male, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
714.911.7
Article No.
714.911.7
714.911.7
Thread
1/2" NPT
1/2" NPT
Size
5/16''
5/16''
Inch
Min. Internal Diameter
8.3
8.3
mm
Height
30
30
mm
Length
32
32
mm
Height
14
14
mm
Width across flats
26
26
mm
Diameter
28.3
28.3
mm
Length
12.5
12.5
mm
Length
5.5
5.5
mm
Width across flats
24
24
mm
Diameter
24
24
mm
Length
5
5
mm
Height
5
5
mm
Package size
10
10
Weight
10.000
10.000
kg/100
Weight
1.000
1.000
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型