Nederlands
English
714.920.9
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steel AISI-304
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1c_sealtite_fitings_stainless/fam_2_sv_npt_ss.prj},{NB=714.920.9},{CNSORDERNO=714.920.9},{T=NPT 3/4\"},{GEWX=1.050},{GEWY=0.968},{ST=3/4''},{T1=33.000},{TP=3.500},{ID=19.4},{A=36},{D=40},{B=14.0},{CSW=35},{C=38.2},{LC=13.4},{LC1=5.9},{ESW=33},{E=33},{LE1=6},{LE2=6},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=17.5},{CNSMAT=Edelstahl AISI-304},{INFO=PDF Info},{R=16.000},{RL=4.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
NPT 90° fitting,Compact, male,stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Bill of material
714.920.9
Article No.
714.920.9
714.920.9
Thread
NPT 3/4"
NPT 3/4"
Size
3/4''
3/4''
인치
Min. Internal Diameter
19.4
19.4
mm
Height
36
36
mm
Length
40
40
mm
Height
14.0
14.0
mm
Width across flats
35
35
mm
Diameter
38.2
38.2
mm
Length
13.4
13.4
mm
Length
5.9
5.9
mm
Width across flats
33
33
mm
Diameter
33
33
mm
Length
6
6
mm
Height
6
6
mm
Package size
5
5
Weight
17.5
17.5
kg/100
Weight
0.875
0.875
kg
Material
Edelstahl AISI-304
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성