Nederlands
English
714.911.7
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UIG/UI fittings Nickel
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/uig_ui_fittings_nickel/fam_2_uig_ui_npt_90.prj},{NB=714.911.7},{CNSORDERNO=714.911.7},{T=1/2\" NPT},{GEWX=21.336},{ST=5/16''},{ID=8.3},{A=30},{D=32},{B=14},{CSW=26},{C=28.3},{LC=12.5},{LC1=5.5},{ESW=24},{E=24},{LE1=5},{LE2=5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=10.000},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{R=11.000},{RL=3.500},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
NPT 90° fitting,Compact, male, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
714.911.7
Article No.
714.911.7
714.911.7
Thread
1/2" NPT
1/2" NPT
Size
5/16''
5/16''
인치
Min. Internal Diameter
8.3
8.3
mm
Height
30
30
mm
Length
32
32
mm
Height
14
14
mm
Width across flats
26
26
mm
Diameter
28.3
28.3
mm
Length
12.5
12.5
mm
Length
5.5
5.5
mm
Width across flats
24
24
mm
Diameter
24
24
mm
Length
5
5
mm
Height
5
5
mm
Package size
10
10
Weight
10.000
10.000
kg/100
Weight
1.000
1.000
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성