1/4TD2-34-CI1-10K@T32
BETE
Spray Dry Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/spray_dry_nozzles/td_asmtab.prj},{NB=1/4342CI110KT32},{MNF=BETTE Fog Nozzle},{CV=},{CS=1/4},{RA=34},{SWL=2},{CL=CI1},{TEMP=10K},{NT=Spray Dry},{SP=Hollow Cone},{CSM=},{MATN=T32},{EXP=0.5},{MSL=Link For Model},{PPATH=td_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
Nozzle TD - NOZZLE
Bill of material
1/4TD2-34-CI1-10K@T32
Manufacturer
BETTE Fog Nozzle
Part No.
1/4TD2-34-CI1-10K@T32
Series Name
TD
Check Velve Body
-
CVB
CVC
-
CVB
CVC
Connection Size
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
Rating
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
76
82
85
88
91
94
97
100
103
106
109
115
118
121
127
133
136
142
145
148
151
154
157
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
76
82
85
88
91
94
97
100
103
106
109
115
118
121
127
133
136
142
145
148
151
154
157
Swirl
SW2
SW4
SW5
SW2
SW4
SW5
Carrier
1
2
10
11
5
12
1
2
10
11
5
12
Temperature
Up to 400°F (10K PSI)
Up to 400°F (7K PSI)
Up to 400°F (Standard)
Up to 450°F (10K PSI)
Up to 450°F (7K PSI)
Up to 450°F (Standard)
Up to 800°F (HT)
Up to 400°F (10K PSI)
Up to 400°F (7K PSI)
Up to 400°F (Standard)
Up to 450°F (10K PSI)
Up to 450°F (7K PSI)
Up to 450°F (Standard)
Up to 800°F (HT)
Contains Lug
Yes
Nozzle Type
Spray Dry
Spray Pattern
Hollow Cone
Spray Angle
70
°
Connection Submethod
NPT
BSP
NPT
BSP
Material Name
Tungsten Carbide (Premium)/Duplex 2205/218
Tungsten Carbide (Pro)/Duplex 2205/218
Tungsten Carbide (Premium)/Duplex 2205/218
Tungsten Carbide (Pro)/Duplex 2205/218
Approximate Free Passage
0.034
K-Factor
0.632
Exponent
0.5
Weight
19.0
Link For model
Link For Model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성