??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
Nozzle MP - NOZZLE
Bill of material
M3/8125M-16
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
Part No.
3/8MP125M@16
Series Name
MP
Connection type
Male Pipe Size
Connection Submethod
Flow Rating
Nozzle Type
Whirl
Spray Pattern
Full Cone
Spray Angle
Material
Approximate Orfice Diameter
0.125 Дюйм
Approx. Free Passage Dia.
0.125 Дюйм
K-Factor
0.416
Weight
0.19 lbs
Link For Model
Link for model
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей