국가 별
표준별
언어선택:
English
English
M3/8125M-16
BETE
Full Cone Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/full_cone_nozzles/mp_asmtab.prj},{NB=M3/8125M-16},{MAN=BETE Fog Nozzle},{SN=MP},{CON=M},{CS=3/8},{CSM=},{RA=125},{NT=Whirl},{SP=Full Cone},{SA=M},{MAT=16},{PPATH=mp_asmcfg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
Nozzle MP - NOZZLE
Bill of material
M3/8125M-16
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
Part No.
3/8MP125M@16
Series Name
MP
Connection type
Male
Female
Male
Female
Male Pipe Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
Connection Submethod
NPT
BSP
NPT
BSP
Flow Rating
125
156
187
125
156
187
Nozzle Type
Whirl
Spray Pattern
Full Cone
Spray Angle
M
W
M
W
Material
CVPC
Polypropylene
PVC
PVDF
316 Stainless Steel
A494 Cu5MCuC (Cast Nickel Alloy 825)
A494 CW2M (Cast Nickel Alloy C-276)
A494 CW6MC (Cast Nickel Alloy 625)
A494 CX2MW (Cast Nickel Alloy C-22)
Brass
Duplex 2205
CVPC
Polypropylene
PVC
PVDF
316 Stainless Steel
A494 Cu5MCuC (Cast Nickel Alloy 825)
A494 CW2M (Cast Nickel Alloy C-276)
A494 CW6MC (Cast Nickel Alloy 625)
A494 CX2MW (Cast Nickel Alloy C-22)
Brass
Duplex 2205
Approximate Orfice Diameter
0.125
인치
Approx. Free Passage Dia.
0.125
인치
K-Factor
0.416
Weight
0.19
lbs
Link For Model
Link for model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성