??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
NOVOS Touch - Module de commande d'ambiance
Nomenclature
735124 NOVOS Touch Temp_rH RS485 Modbus
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Module de commande d'ambiance
Fonctions opérationnelles
réglage de consigne température, réglage de l'étapes de ventilateur, détection de présence, lumière ON/OFF/DIM, store UP/DOWN/SET, configuration de scénarios, fonction ECO, affichage et historique des valeurs de mesure
éléments de commande
écran tactile
configuration
Thermokon app, uConfig, BUS
entrée
1x entrée pour contact flottant
Technologie réseau
RS485 Modbus
Transmission de données
RTU, semi-duplex, vitesse 9.600, 19.200, 38.400 ou 57.600, parité : aucune (2 bits de stop), paire ou impaire (1 bit de stop)
Gamme de fonctionnement température
0 - +50
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut
Signal de sortie température
0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurable en option
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
Plage de mesure de CO2
Précision CO2
mesure du mélange de gaz VOC
Alimentation
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Consommation
typ. 2,5 W (24 V =), 5 VA (24 V ~)
Afficheur
TFT 4,8", 1120x480 px, technologie touche capacitive
boîtier
NOVOS Touch, PC V0, couvercle verre, avec séparation thermique et canal de capteur
Couleur
blanc pur, avec panneau de conception NOVOS Touch verre noir
Protection
IP30, selon EN 60529
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
Emballage
170 x 110 x 45
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés